Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení a certifikáty | Schválení typu ECE, Schválení UL |
---|---|
Dodatečné rozhraní | IO-Link |
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / vnější |
Spínací výstupy | 2 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 6000 |
Nastavení rozsahu min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | PSI |
Typ tlaku | Relativní |
Displej | Ne |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software
CS
(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Software
EN
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software
CS
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Software
EN
(0.03 MB)