HAT 1436-F13-360R-P01-V106-M01-S2PD-000

Kód
926283
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
Schválení a osvědčení SIL 2, PL D, Cat 2
Měřený rozsah, koncová hodnota 360
Měřený rozsah, počáteční hodnota 0
Typ Jedna otáčka
Elektrické připojení Konektor M12x1 samec, 5kolíkový, axiální
Průměr pouzdra 36 mm, kulatý
Typ upevnění Synchro 4 otvory M3
Mechanické připojení 10 mm plná hřídel, DM 6 mm
Výstupní signál CANopen Safety
Rozlišení 14bitový
Přesnost 0,2° max. = 0,1° typ.

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS 926283 HAT 1436 F13 360R P01 V106
Software CS

(0 MB)

EDS 926283 HAT 1436 F13 360R P01 V106
Software EN

(0 MB)

EDS_926283_HAT 1436-F13-360R-P01-V106...
Software CS

(0 MB)

EDS_926283_HAT 1436-F13-360R-P01-V106...
Software EN

(0 MB)