Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Měřený rozsah [mm] | 298 |
---|---|
Integrovaný teplotní senzor | Ano |
Schválení a osvědčení | Schválení UL |
Elektrické připojení | M12×1, 5pólová |
Mechanické připojení | G3/4 vnější |
Výstupní signál | CANopen |
Délka tyče [mm] | 370 |
Princip měření | Magnetostrikční |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
CS
(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
EN
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
CS
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
EN
(0.01 MB)