Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Měřený rozsah [mm] | 658 |
---|---|
Integrovaný teplotní senzor | Ne |
Schválení a osvědčení | Schválení UL |
Elektrické připojení | Opláštěný kabel, délka 2 m |
Mechanické připojení | G3/4 vnější |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (3 vodiče, zdroj) |
Délka tyče [mm] | 730 |
Princip měření | Magnetostrikční |