HAT 1436-F13-360L-P01-D106-M01-S2PD-000

Kód
926191
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
Schválení a osvědčení SIL 2, PL D, Cat 2
Měřený rozsah, koncová hodnota 360
Měřený rozsah, počáteční hodnota 0
Typ Jedna otáčka
Elektrické připojení Konektor M12x1 samec, 5kolíkový, axiální
Průměr pouzdra 36 mm, kulatý
Typ upevnění Synchro 4 otvory M3
Mechanické připojení 10 mm Forma D, DM 6 mm
Výstupní signál CANopen Safety
Rozlišení 14bitový
Přesnost 0,2° max. = 0,1° typ.

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Software CS

(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Software EN

(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Software CS

(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Software EN

(0 MB)