HPT 506-C-08.0-S-000

Kód
926004
Do skupiny nadřazených produktů
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/2 ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál 4 až 20 mA (3 vodiče, zdroj)
Přesnost 5,00 % max. = 3,00 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 8
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Rozdíl