HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000

Kód
925962
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
Schválení a osvědčení Ne
Měřený rozsah, koncová hodnota 360
Měřený rozsah, počáteční hodnota 0
Typ Jedna otáčka
Elektrické připojení Konektor M12x1 samec, 5kolíkový, axiální
Průměr pouzdra 36 mm, kulatý
Typ upevnění Synchro 4 otvory M3
Mechanické připojení 10 mm plná hřídel, DM 6 mm
Výstupní signál CAN J1939
Rozlišení 14bitový
Přesnost 0,2° max. = 0,1° typ.