EDS 824-F31-0025-000

Kód
925830
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
Schválení a certifikáty Schválení typu ECE, Schválení UL
Dodatečné rozhraní IO-Link
Elektrické připojení M12×1 / 5p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Spínací výstupy 2
Nastavení rozsahu max. hodnota 25
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní
Displej Ne

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Software CS

(0.03 MB)

IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Software EN

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Software CS

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Software EN

(0.03 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě CS

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě EN

(2.35 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktová brožura CS

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktová brožura EN

(0.81 MB)