Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení a osvědčení | Ne |
---|---|
Měřený rozsah, koncová hodnota | 360 |
Měřený rozsah, počáteční hodnota | 0 |
Typ | Jedna otáčka |
Elektrické připojení | Konektor M12x1 samec, 5kolíkový, axiální |
Průměr pouzdra | 36 mm, kulatý |
Typ upevnění | Synchro 4 otvory M3 |
Mechanické připojení | 10 mm plná hřídel, DM 6 mm |
Výstupní signál | CANopen |
Rozlišení | 14bitový |
Přesnost | 0,2° max. = 0,1° typ. |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Software
CS
(0 MB)

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Software
EN
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software
CS
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software
EN
(0 MB)