Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Měřený rozsah [mm] | 1128 |
---|---|
Integrovaný teplotní senzor | Ano |
Schválení a osvědčení | Schválení UL |
Elektrické připojení | M12×1, 5pólová |
Mechanické připojení | G3/4 vnější |
Výstupní signál | CANopen |
Délka tyče [mm] | 1200 |
Princip měření | Magnetostrikční |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Software
CS
(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Software
EN
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Software
CS
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Software
EN
(0 MB)