HDA 74Z6-B-0060-G04-000

Kód
925609
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení Kabel
Mechanické připojení G1/8 ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál 0 až 10 V
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 60
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní