HDA 4820-A-350-424(10m)

Kód
925599
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení Kabel
Mechanické připojení G1/2 ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Přesnost 0,25 % max. = 0,125 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 350
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HDA 4800 Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(9.53 MB)

HDA 4800 Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(9.53 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(7.44 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(7.44 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktová brožura CS

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktová brožura EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktová brožura CS

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktová brožura EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Průmyslová brožura CS

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Průmyslová brožura EN

(22.21 MB)