HAT 3836-F13-360L-P01-V126-M01-S2PD-000

Kód
925563
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
Schválení a osvědčení SIL 2, PL D, Cat 2
Měřený rozsah, koncová hodnota 360
Měřený rozsah, počáteční hodnota 0
Typ Jedna otáčka
Elektrické připojení Konektor M12x1 samec, 5kolíkový, axiální
Průměr pouzdra 36 mm, kulatý
Typ upevnění Synchro 4 otvory M3
Mechanické připojení 10 mm plná hřídel, DM 6 mm
Výstupní signál CANopen Safety
Rozlišení 18bitový
Přesnost 0,2° max. = 0,1° typ.

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
Software CS

(0 MB)

EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
Software EN

(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
Software CS

(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
Software EN

(0 MB)