Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Displej | Ano |
---|---|
Princip měření | Kapacitní |
Délka tyče [mm] | 520 |
Měřený rozsah [mm] | 390 |
Spínací výstupy | 2 |
Dodatečné rozhraní | 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V, IO-Link |
Mechanické připojení | Trubka 22 mm |
Elektrické připojení | M12×1, 4pólová |
Integrovaný teplotní senzor | Ano |
Schválení a osvědčení | Ne |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Software
CS
(0.04 MB)

IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Software
EN
(0.04 MB)