HDA 74Z6-A-0040-G05-000

Kód
925093
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 lícovaná membrána, ISO 1179-2
Výstupní signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 40
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní