Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení a osvědčení | SIL 2, PL D, Cat 2, ECE |
---|---|
Měřený rozsah, koncová hodnota | 360 |
Měřený rozsah, počáteční hodnota | 0 |
Typ | Jedna otáčka |
Elektrické připojení | Konektor M12x1 samec, 5kolíkový, axiální |
Průměr pouzdra | 36 mm, kulatý |
Typ upevnění | Synchro 4 otvory M3 |
Mechanické připojení | 10 mm plná hřídel, DM 6 mm |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (3 vodiče) |
Rozlišení | 12bitový |
Přesnost | 0,3° max. = 0,15° typ. |