Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Elektrické připojení | Opláštěný kabel, délka 3 m |
---|---|
Mechanické připojení | Provedení profilu |
Výstupní signál | 0 až 10 V |
Rozlišení | 0,005 mm |
Měřený rozsah [mm] | 500 |
Provedení / geometrie | Profil |
Princip měření | Magnetostrikční |
Schválení a osvědčení | Ne |