Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Délka sondy | 250 |
---|---|
Přesnost | 0,8 % max. = 0,4 % typ. |
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | G1/4 A DIN 3852 / vnější |
Teplotní rozsah max. hodnota | 100 |
Teplotní rozsah min. hodnota | -25 |
Schválení | Žádný |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (2 vodiče), HART |