Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Délka teplotní sondy | 100 |
---|---|
Schválení a osvědčení | Schválení UL |
Dodatečné rozhraní | 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V |
Spínací výstupy | 2 |
Max. hodnota teplotního rozsahu | 100 |
Min. hodnota teplotního rozsahu | -25 |
Teplotní sonda | Integrováno |
Displej | Ano |
Elektrické připojení | M12×1 / 5p |
Mechanické připojení | G1/2 DIN 3852 / vnější |