HLT 2100-R1-K02-C01-1350-000

Kód
924895
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
Elektrické připojení Opláštěný kabel, délka 2 m
Mechanické připojení Šroubovací příruba M18x1,5
Výstupní signál 4 až 20 mA (3 vodiče)
Rozlišení 0,005 mm
Měřený rozsah [mm] 1350
Provedení / geometrie Tyč
Princip měření Magnetostrikční
Schválení a osvědčení Ne