Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Elektrické připojení | M12×1, 4pólová |
---|---|
Mechanické připojení | G3/4 A DIN 3852 / vnější |
Dodatečné rozhraní | 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V |
Spínací výstupy | 1 |
Měřený rozsah [mm] | 178 |
Princip měření | Magnetostrikční |
Displej | Ano |
Integrovaný teplotní senzor | Ano |
Délka tyče [mm] | 250 |
Schválení a osvědčení | Schválení UL |