HNS 3226-3-0410-000

Kód
924832
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
Elektrické připojení M12×1, 4pólová
Mechanické připojení G3/4 A DIN 3852 / vnější
Dodatečné rozhraní 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Spínací výstupy 1
Měřený rozsah [mm] 338
Princip měření Magnetostrikční
Displej Ano
Integrovaný teplotní senzor Ne
Délka tyče [mm] 410
Schválení a osvědčení Schválení UL

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě CS

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Produktová brožura CS

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Produktová brožura EN

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktová brožura CS

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktová brožura EN

(0.69 MB)