Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Elektrické připojení | Konektor M16 samec, 6kolíkový |
---|---|
Mechanické připojení | Šroubovací příruba M18x1,5 |
Výstupní signál | 0 až 10 V |
Rozlišení | 0,005 mm |
Měřený rozsah [mm] | 210 |
Provedení / geometrie | Tyč |
Princip měření | Magnetostrikční |
Schválení a osvědčení | Ne |