EDS 824-F31-0100-000

Kód
924790
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
Schválení a certifikáty Schválení UL
Dodatečné rozhraní IO-Link
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Spínací výstupy 2
Nastavení rozsahu max. hodnota 100
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní
Displej Ne

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Software CS

(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Software EN

(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Software CS

(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Software EN

(0.03 MB)