Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Měřený rozsah [mm] | 658 |
---|---|
Integrovaný teplotní senzor | Ne |
Schválení a osvědčení | Schválení UL |
Elektrické připojení | M12×1, 4pólová |
Mechanické připojení | G3/4 vnější |
Výstupní signál | 0 až 10 V |
Délka tyče [mm] | 730 |
Princip měření | Magnetostrikční |