HLT 2500-F1-M08-C01-0250-000

Kód
924610
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
Elektrické připojení Konektor M16 samec, 8kolíkový
Mechanické připojení Provedení přírubového pouzdra
Výstupní signál 4 až 20 mA (3 vodiče)
Rozlišení 0,05 mm
Měřený rozsah [mm] 250
Provedení / geometrie Profil
Princip měření Magnetostrikční
Schválení a osvědčení Ne