ETS 4146-A-350-000

Kód
924609
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
Délka sondy 350
Přesnost 0,8 % max. = 0,4 % typ.
Elektrické připojení M12×1 / 4p
Mechanické připojení G1/4 A DIN 3852 / vnější
Teplotní rozsah max. hodnota 100
Teplotní rozsah min. hodnota -25
Schválení Žádný
Výstupní signál 4 až 20 mA (2 vodiče)