Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Elektrické připojení | M12×1, 8pólová |
---|---|
Mechanické připojení | G3/4 A DIN 3852 / vnější |
Dodatečné rozhraní | 0 až 10 V |
Spínací výstupy | 4 |
Měřený rozsah [mm] | 338 |
Princip měření | Magnetostrikční |
Displej | Ano |
Integrovaný teplotní senzor | Ano |
Délka tyče [mm] | 410 |
Schválení a osvědčení | Schválení UL |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.16 MB)