Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Elektrické připojení | Konektor CONTACT samec, 12kolíkový |
---|---|
Mechanické připojení | Provedení přírubového pouzdra |
Výstupní signál | Synchronní sériové rozhraní |
Rozlišení | 0,05 mm |
Měřený rozsah [mm] | 200 |
Provedení / geometrie | Profil |
Princip měření | Magnetostrikční |
Schválení a osvědčení | Ne |