Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Schválení a certifikáty | Schválení UL |
---|---|
Dodatečné rozhraní | Ne |
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | G1/2 B DIN EN 837 / vnější |
Spínací výstupy | 2 |
Nastavení rozsahu max. hodnota | 2.5 |
Nastavení rozsahu min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Absolutní |
Displej | Ano |