HNS 312P-8-0280-000

Kód
924400
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
Elektrické připojení M12×1, 8pólová
Mechanické připojení G3/4 A DIN 3852 / vnější
Dodatečné rozhraní 0 až 10 V
Spínací výstupy 4
Měřený rozsah [mm] 208
Princip měření Magnetostrikční
Displej Ano
Integrovaný teplotní senzor Ano
Délka tyče [mm] 280
Schválení a osvědčení Schválení UL