HNT 1226-B-0370-000

Kód
924243
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
Měřený rozsah [mm] 298
Integrovaný teplotní senzor Ne
Schválení a osvědčení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1, 4pólová
Mechanické připojení G3/4 vnější
Výstupní signál 0 až 10 V
Délka tyče [mm] 370
Princip měření Magnetostrikční