HDA 4840-A-0300-424(6m)

Kód
924089
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení Kabel
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Přesnost 0,25 % max. = 0,125 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 300
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní