Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL |
---|---|
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | G1/2 B DIN EN 837 / vnější |
Výstupní signál | 0 až 10 V |
Přesnost | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 1.6 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Absolutní |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě
CS
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod k obsluze/údržbě
EN
(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktová brožura
CS
(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktová brožura
EN
(6.23 MB)