HLT 2100-R1-M08-C02-0300-000

Kód
923760
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
Elektrické připojení Konektor M16 samec, 8kolíkový
Mechanické připojení Šroubovací příruba M18x1,5
Výstupní signál 20 až 4 mA (3 vodiče)
Rozlišení 0,005 mm
Měřený rozsah [mm] 300
Provedení / geometrie Tyč
Princip měření Magnetostrikční
Schválení a osvědčení Ne