Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Elektrické připojení | Konektor M16 samec, 6kolíkový |
---|---|
Mechanické připojení | Provedení profilu |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (3 vodiče) |
Rozlišení | 0,005 mm |
Měřený rozsah [mm] | 300 |
Provedení / geometrie | Profil |
Princip měření | Magnetostrikční |
Schválení a osvědčení | Ne |