Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Délka teplotní sondy | 250 |
---|---|
Schválení a osvědčení | Ne |
Dodatečné rozhraní | 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V, IO-Link |
Spínací výstupy | 2 |
Max. hodnota teplotního rozsahu | 100 |
Min. hodnota teplotního rozsahu | -25 |
Teplotní sonda | Integrováno |
Displej | Ano |
Elektrické připojení | M12×1 / 4p |
Mechanické připojení | G1/2 DIN 3852 / vnější |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Software
CS
(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Software
EN
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Software
CS
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Software
EN
(0.05 MB)