HDA 4845-B-016-000

Kód
923493
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení DIN EN 175301-803 / 3p + PE
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál 0 až 10 V
Přesnost 0,25 % max. = 0,125 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 16
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní