Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Délka sondy | 100 |
---|---|
Přesnost | 2,0 % max. = 1,0 % typ. |
Elektrické připojení | DIN 43650 / 3p+PE |
Mechanické připojení | G1/4 A DIN 3852 / vnější |
Teplotní rozsah max. hodnota | 100 |
Teplotní rozsah min. hodnota | -25 |
Schválení | Žádný |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |