ETS 4545-B-010-000

Kód
923454
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
Délka sondy 10.7
Přesnost 2,0 % max. = 1,0 % typ.
Elektrické připojení DIN 43650 / 3p+PE
Mechanické připojení G1/4 A DIN 3852 / vnější
Teplotní rozsah max. hodnota 100
Teplotní rozsah min. hodnota -25
Schválení Žádný
Výstupní signál 0 až 10 V