HNS 3226-F31-0250-000

Kód
923434
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
Více informací
Elektrické připojení M12×1, 4pólová
Mechanické připojení G3/4 A DIN 3852 / vnější
Dodatečné rozhraní 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V, IO-Link
Spínací výstupy 2
Měřený rozsah [mm] 178
Princip měření Magnetostrikční
Displej Ano
Integrovaný teplotní senzor Ne
Délka tyče [mm] 250
Schválení a osvědčení Schválení UL

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
IODD 923434 HNS 3226 F31 0250 000
Software CS

(0.05 MB)

IODD 923434 HNS 3226 F31 0250 000
Software EN

(0 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě CS

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě CS

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod k obsluze/údržbě EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Produktová brožura CS

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Produktová brožura EN

(0 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktová brožura CS

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktová brožura EN

(0 MB)