HLT 2100-R1-M08-B01-0100-000

Kód
923286
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
Elektrické připojení Konektor M16 samec, 8kolíkový
Mechanické připojení Šroubovací příruba M18x1,5
Výstupní signál 0 až 10 V
Rozlišení 0,005 mm
Měřený rozsah [mm] 100
Provedení / geometrie Tyč
Princip měření Magnetostrikční
Schválení a osvědčení Ne