Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Elektrické připojení | Opláštěný kabel, délka 1 m |
---|---|
Mechanické připojení | Šroubovací příruba M18x1,5 |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (3 vodiče) |
Rozlišení | 0,005 mm |
Měřený rozsah [mm] | 80 |
Provedení / geometrie | Tyč |
Princip měření | Magnetostrikční |
Schválení a osvědčení | Ne |