Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Elektrické připojení | Opláštěný kabel, délka 10 m |
---|---|
Mechanické připojení | Integrováno do válce, D=10 mm |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (3 vodiče) |
Rozlišení | 0,1 mm |
Měřený rozsah [mm] | 910 |
Provedení / geometrie | Tyč |
Princip měření | Magnetostrikční |
Schválení a osvědčení | Ne |