HDA 7448-F11-0040-000

Kód
922963
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
Schválení Schválení UL
Elektrické připojení M12×1 / 5p
Mechanické připojení G1/4 A ISO 1179-2 / vnější
Výstupní signál CANopen
Přesnost 1,00 % max = 0,5 % typ.
Rozsah tlaku max. hodnota 40
Rozsah tlaku min. hodnota 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Relativní

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
EDS_922963_HDA 7448-F11-0040-000
Software CS

(0.56 MB)

EDS_922963_HDA 7448-F11-0040-000
Software EN

(0.56 MB)