ETS 457G-A-D-010-000(5m)

Kód
922914
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
Délka sondy 10.7
Přesnost 2,0 % max. = 1,0 % typ.
Elektrické připojení Kanál 1/2-14 NPT stíněný kabel
Mechanické připojení 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / vnější
Teplotní rozsah max. hodnota 100
Teplotní rozsah min. hodnota -25
Schválení ATEX, CSA, IECEx
Výstupní signál 4 až 20 mA (2 vodiče)

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate CS

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate CS

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate CS

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)