Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Schválení | Schválení UL |
---|---|
Elektrické připojení | DIN EN 175301-803 / 3p + PE |
Mechanické připojení | G1/2 lícovaná membrána, dodat. O-kroužek |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Přesnost | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Rozsah tlaku max. hodnota | 600 |
Rozsah tlaku min. hodnota | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Relativní |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

HDA 4400/4700 flash membrane User manual D/E/F
Návod k obsluze/údržbě
EN
(0.61 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter Flush membrane
Produktová brožura
CS
(3.4 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter Flush membrane
Produktová brožura
EN
(3.4 MB)