EDS 4388-0050-1-PP-000-F1(PSI)

Kód
922501
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
Schválení a certifikáty Schválení UL
Dodatečné rozhraní Ne
Elektrické připojení M12×1 / 5p
Mechanické připojení 1/4-18 NPT / vnější
Spínací výstupy 1
Nastavení rozsahu max. hodnota 50
Nastavení rozsahu min. hodnota 0
Jednotka tlaku PSI
Typ tlaku Relativní
Displej Ne