HLT 2100-R1-S00-S16-0400-G24-002-000

Kód
922269
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
Elektrické připojení Konektor CONTACT samec, 12kolíkový
Mechanické připojení Šroubovací příruba M18x1,5
Výstupní signál Synchronní sériové rozhraní
Rozlišení 0,001 mm
Měřený rozsah [mm] 400
Provedení / geometrie Tyč
Princip měření Magnetostrikční
Schválení a osvědčení Ne