HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000

Kód
922264
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
Elektrické připojení Konektor CONTACT samec, 12kolíkový
Mechanické připojení Provedení přírubového pouzdra
Výstupní signál Synchronní sériové rozhraní
Rozlišení 0,05 mm
Měřený rozsah [mm] 600
Provedení / geometrie Profil
Princip měření Magnetostrikční
Schválení a osvědčení Ne